ツール用品技術窓口

1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)

通常単価(税別)
8,760
税込単価
9,636
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・裸圧着端子・スリーブ用・JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能【商品仕様】・圧着範囲...

詳細を確認

型番:

EA538JF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

確実で簡単スピーディーな圧着

【仕様】

  • ハンドル材質:スチール
  • ダイス材質:特殊
  • 重量:405g

【特長】

  • 圧着マークがくっきりつきます。
  • 手へのフィット感、負担が少なく軽いエラストマーグリップ
  • 軽くて堅牢、使いやすい工具です。
  • 成形確認機構内蔵
     完全に圧着が出来るまで、ハンドルが開かない構造になっています。
     (確実に圧着出来る力が加えられるまで解除されません。)
 
1.25-14.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)  製品の基本仕様・特長01

外観

1.25-14.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)  製品の基本仕様・特長02

裸圧着端子・スリーブ用

注意・禁止事項

圧着工具使用上の注意

  • 活線の圧着作業は行わないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用して下さい。
  • 適正な接続を得る為、圧着する端子及びスリーブと電線のサイズを間違えない様にして下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
  • 成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えて下さい。
  • ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出して下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
  • 工具の可動部(連結板・軸等)には、月に1~2回注油して下さい。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管して下さい。
  • 工具をハンマーやペンチ等の代わりとして、圧着作業以外に使用しないで下さい。また工具を改造して使用しないで下さい。
  • 工具を安全にご使用頂く為、定期的に点検に出す事をお勧め致します。(年に1~2回)

EA538JFの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
243
適応サイズ
1.25・2・5.5・8・14mm2
材質
ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼
対応端子
裸圧着端子・スリーブ
重量(g)
405
JANコード
4548745348361
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538JF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,760
( 9,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裸圧着端子・スリーブ用
・JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
【商品仕様】
・圧着範囲…1.25・2・5.5・8・14mm2
・全長…243mm
・JIS適応品
・JAN:4548745348361

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)の型番EA538JFのページです。 型番EA538JFに関する仕様情報を記載しております。
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備への動力線の接続
5
満足度:5.0
現場での作業にはなるべく荷物を減らしたい。そんなときにこれ1本で幅広くカバーできるので気に入りました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)
1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
0.25-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-180
0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,7606,3705,1308,22024,76824,768
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具-
適合端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子その他その他-
全長(mm)243235215180220-
適応サイズ1.25・2・5.5・8・14mm21.25・2・5.5・8mm20.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2(AWG:20~16、16~14、14~10)0.25~16.0mm2プラグ幅2.8mm:0.1~0.25、0.5~1mm2、プラグ幅4.8mm:0.5~1、1.5~2.5、0.1~2.5mm2-
材質ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼-特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング