17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

通常単価(税別)
6,370
税込単価
7,007
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・裸圧着端子・スリーブ用・圧着範囲…1.25・2・5.5・8mm2・全長…235mm・JI...

詳細を確認

型番:

EA538JE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538JEの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
235
適応サイズ
1.25・2・5.5・8mm2
材質
ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼
対応端子
裸圧着端子・スリーブ
重量(g)
385
JANコード
4548745348354
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538JE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,370
( 7,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・裸圧着端子・スリーブ用
・圧着範囲…1.25・2・5.5・8mm2
・全長…235mm
・JIS適応品
・JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
・JAN:4548745348354

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)の型番EA538JEのページです。 型番EA538JEに関する仕様情報を記載しております。
1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3708,7605,13024,76824,76832,043
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具--
適合端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子その他--
全長(mm)235243215220--
適応サイズ1.25・2・5.5・8mm21.25・2・5.5・8・14mm20.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2(AWG:20~16、16~14、14~10)プラグ幅2.8mm:0.1~0.25、0.5~1mm2、プラグ幅4.8mm:0.5~1、1.5~2.5、0.1~2.5mm2--
材質ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング