17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

通常単価(税別)
8,760
税込単価
9,636
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用。【商品仕様】・圧着範囲(mm2)…0.3・0.5・1.25・2・全長…...

詳細を確認

型番:

EA538JD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

確実で簡単スピーディーな圧着

【仕様】

  • ハンドル材質:スチール
  • ダイス材質:特殊鋼
  • 質量:250g

【特長】

  • 手へのフィット感、負担が少なく軽いエラストマーグリップ
  • 軽くて堅牢、使いやすい工具です。
  • 成形確認機構内蔵
    完全に圧着が出来るまで、ハンドルが開かない構造になっています。
    (確実に圧着出来る力が加えられるまで解除されません。)
 
0.3 -2.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)  製品の基本仕様・特長01

外観

0.3 -2.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)  製品の基本仕様・特長02

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

注意・禁止事項

【圧着工具使用上のご注意】

  • 活線の圧着作業は行わないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用して下さい。
  • 適正な接続を得る為、圧着する端子及びスリーブと電線のサイズを間違えない様にして下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
  • 成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えて下さい。
  • ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出して下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
  • 工具の可動部(連結板・軸等)には、月に1~2回注油して下さい。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管して下さい。
  • 工具をハンマーやペンチ等の代わりとして、圧着作業以外に使用しないで下さい。また工具を改造して使用しないで下さい。
  • 工具を安全にご使用頂く為、定期的に点検に出す事をお勧め致します。(年に1~2回)

EA538JDの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
絶縁付圧着端子
全長(mm)
183
適応サイズ
0.3・0.5・1.25・2mm2
材質
ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼
対応端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
重量(g)
250
JANコード
4548745348347
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538JD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,760
( 9,636 )
2日目

詳細情報

基本情報

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用。
【商品仕様】
・圧着範囲(mm2)…0.3・0.5・1.25・2
・全長…183mm
・JAN:4548745348347

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)の型番EA538JDのページです。 型番EA538JDに関する仕様情報を記載しております。
0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)
8.0~38mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)
14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
8.0 -38.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)
22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,76011,50417,36214,791135,17320,855
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具--
適合端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子--
全長(mm)183334575575--
適応サイズ0.3・0.5・1.25・2mm28・14・22・38mm214・22・38・60mm28・14・22・38mm2--
材質ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼-ヘッド部分:鉄鋳物、ハンドル等:スチールヘッド部分:鉄鋳物、ハンドル等:スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング