17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)

通常単価(税別)
7,970
税込単価
8,767
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

絶縁閉端接続子用。【商品仕様】・圧着範囲…CE-1・CE-2・CE-5・全長…182mm・JAN:45...

詳細を確認

型番:

EA538JC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

確実で簡単スピーディーな圧着

 

【仕様】

  • ハンドル材質:スチール
  • ダイス材質:特殊鋼
  • 重量:250g

【特長】

  • 圧着マークがくっきりつきます。
  • 手へのフィット感、負担が少なく軽いエラストマーグリップ
  • 軽くて堅牢、使いやすい工具です。
  • 成形確認機構内蔵
     完全に圧着が出来るまで、ハンドルが開かない構造になっています。
     (確実に圧着出来る力が加えられるまで解除されません。)
[CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)  製品の基本仕様・特長

絶縁被覆付閉端接続子用

注意・禁止事項

圧着工具使用上のご注意

  • 活線の圧着作業は行わないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用して下さい。
  • 適正な接続を得る為、圧着する端子及びスリーブと電線のサイズを間違えない様にして下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
  • 成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えて下さい。
  • ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出して下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
  • 工具の可動部(連結板・軸等)には、月に1~2回注油して下さい。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管して下さい。
  • 工具をハンマーやペンチ等の代わりとして、圧着作業以外に使用しないで下さい。また工具を改造して使用しないで下さい。
  • 工具を安全にご使用頂く為、定期的に点検に出す事をお勧め致します。(年に1~2回)

EA538JCの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
絶縁付圧着端子
全長(mm)
182
適応サイズ
CE-1・CE-2・CE-5
材質
ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼
対応端子
絶縁被覆付閉端接続子用
重量(g)
250
JANコード
4548745348330
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538JC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,970
( 8,767 )
2日目

詳細情報

基本情報

絶縁閉端接続子用。
【商品仕様】
・圧着範囲…CE-1・CE-2・CE-5
・全長…182mm
・JAN:4548745348330

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)の型番EA538JCのページです。 型番EA538JCに関する仕様情報を記載しております。
[CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)
[CE-1~8] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)
0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,97010,14124,7685,1306,3708,760
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子その他裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
全長(mm)182244220215235243
適応サイズCE-1・CE-2・CE-5CE-1・CE-2・CE-5・CE-8プラグ幅2.8mm:0.1~0.25、0.5~1mm2、プラグ幅4.8mm:0.5~1、1.5~2.5、0.1~2.5mm20.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2(AWG:20~16、16~14、14~10)1.25・2・5.5・8mm21.25・2・5.5・8・14mm2
材質ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼---ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼ハンドル:スチール、ダイス:特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング