17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ペンチセット EA538J-1

通常単価(税別)
16,046
税込単価
17,651
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈セット内容〉…3本組・裸端子用…圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2全長:176m...

詳細を確認

型番:

EA538J-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538J-1の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
その他
全長(mm)
176(裸端子用)、182(絶縁閉端接続子用)、181(リングスリーブ用)
適応サイズ
1.25・2.0・5.5mm2(裸端子用)、CE-1・-2・-5(絶縁閉端接続子用)、特小・小・中(リングスリーブ用)
JANコード
4518340500297
メーカー
ESCOオリジナル
<セット内容>
3本組
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538J-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,046
( 17,651 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…3本組
・裸端子用…圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2
全長:176mm
JIS適合品
・絶縁閉端接続子用…圧着範囲:CE-1・-2・-5
全長:182mm
・リングスリーブ用…圧着範囲:特小・小・中
全長:181mm
JIS適合品
・裸端子、リングスリーブ用のペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340500297

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチセット EA538J-1の型番EA538J-1のページです。 型番EA538J-1に関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチセット EA538J-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチセット EA538J-1
ストリッパーセット
2本組 圧着ペンチセット
圧着ダイスセット
ケーブルストリッパーセット
太線ストリッパーセット
メーカーエスコエスコエスコPanasonicRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格16,04613,39711,20081,65021,69930,577
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
工具種類圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具その他関連用品--
適合端子その他-裸圧着端子---
全長(mm)176(裸端子用)、182(絶縁閉端接続子用)、181(リングスリーブ用)-176、242---
適応サイズ1.25・2.0・5.5mm2(裸端子用)、CE-1・-2・-5(絶縁閉端接続子用)、特小・小・中(リングスリーブ用)-1.25・2・5.5mm2(裸圧着端子用)、特小(1.6×2)・小・中・大(リングスリーブ用)---
JANコード4518340500297-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング