17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)

通常単価(税別)
17,362
税込単価
19,098
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・裸圧着端子及びスリーブ用・重量…3.3kg・圧着範囲(mm2)…裸端子:14・22・38...

詳細を確認

型番:

EA538AH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538AH-2の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
575
適応サイズ
14・22・38・60mm2
重量
3.3kg
材質
ヘッド部分:鉄鋳物、ハンドル等:スチール
対応端子
裸圧着端子・スリーブ
JANコード
4518340775749

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538AH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,362
( 19,098 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・裸圧着端子及びスリーブ用
・重量…3.3kg
・圧着範囲(mm2)…裸端子:14・22・38・60
・全長…575mm
・JAN:4518340775749

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)の型番EA538AH-2のページです。 型番EA538AH-2に関する仕様情報を記載しております。
14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
8.0 -38.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)
0.75-6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁・差込端子用)
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,36214,79120,855135,1735,51019,326
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具--圧着工具・圧接工具-
適合端子裸圧着端子裸圧着端子--その他-
全長(mm)575575--240-
適応サイズ14・22・38・60mm28・14・22・38mm2--0.5~1.5、1.5~2.5mm2(差込端子)、0.75~1.5、1.5~2.5、4.0~6.0mm2(絶縁端子)、M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0(切断可能ねじ)-
重量3.3kg3.3kg4.34kg3.7kg-136g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト