17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mm ワイヤーループペンチ(ステンレス製) EA537GE-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

150mm ワイヤーループペンチ(ステンレス製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA537GE-150

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…150mm
・本体重量…90g
・総重量…112g
・材質…ステンレス(USA規格:AISI410)
・刃硬度…HRC約40°
・使用最大線径…直径1.0mm
・使用可能線材…ステンレス線、軟鋼線、銅線
・3サイズのリングが簡単に作れます。(直径3.0mm、直径4.0mm、直径5.0mm)
・電流の流れている電線には使用できません。
・サビに強いオールステンレス
・JAN:4548745758146

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
ストレートノーズ
ばね
なし
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
なし
使用可能線材
ステンレス線、軟鋼線、銅線
材質
ステンレス(USA規格:AISI410)
使用最大線径
Φ1.0
全長
150mm
本体重量
90g
刃硬度
HRC約40°

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト