17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エンドカッター
MCCコーポレーション
125mm 精密用ニッパー
エスコ
六角棒L形レンチ
TONE
120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付) EA536KE-4

120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)

通常単価(税別)
10,700
税込単価
11,770
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…120mm・ハンドル…コンフォート・斜刃(15°)・刃硬度…HRC56・仕上げ…高...

詳細を確認
  • 刃硬度
    HRC56
  • 仕上げ
    高級磨き
  • 切断能力
    軟線:φ1.5mm中硬線:φ1.0mm硬線:φ0.5mm
  • 全長
    120mm
  • ハンドル
    コンフォート

型番:

EA536KE-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番刃硬度仕上げ切断能力全長
EA536KE-4HRC56高級磨き軟線:φ1.5mm中硬線:φ1.0mm硬線:φ0.5mm120mm

EA536KE-4の仕様・寸法情報

刃硬度
HRC56
仕上げ
高級磨き
切断能力
軟線:φ1.5mm中硬線:φ1.0mm硬線:φ0.5mm
全長
120mm
ハンドル
コンフォート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536KE-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,700
( 11,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…120mm
・ハンドル…コンフォート
・斜刃(15°)
・刃硬度…HRC56
・仕上げ…高級磨き
・切断能力…軟線:直径1.5mm中硬線:直径1.0mm硬線:直径0.5mm
・バネ付
・JAN:4518340545199

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)の型番EA536KE-4のページです。 型番EA536KE-4に関する仕様情報を記載しております。
120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)
115mm 精密用エンドニッパー(バネ付)
125mm 精密用ニッパー(バネ付)
115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KC-13
125mm 精密用ニッパー
125mm 精密用ニッパー EA535KA-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,7008,0908,7809,7905,2405,340
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
刃硬度HRC56-HRC64-HRC63-
仕上げ高級磨き-磨き-磨き-
切断能力軟線:φ1.5mm中硬線:φ1.0mm硬線:φ0.5mm-軟線:φ0.2~1.3mm、中硬線:φ1.0mm、硬線:φ0.6mm、ピアノ線:φ0.4mm-軟線:φ0.4~2.5mm、中硬線:φ1.8mm、硬線:φ1.0mm、ピアノ線:φ0.6mm-
全長120mm-125mm-125mm-
ハンドルコンフォート-プラスチックスリーブ-プラスチックコーティング-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング