17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34

通常単価(税別)
10,658
税込単価
11,724
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・チップカッター・全長…120mm・ハンドル…コンフォート(ESD)・仕上げ…高級磨き・表...

詳細を確認
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    特別工具鋼
  • ハンドル
    コンフォート(ESD)
  • 仕上げ
    高級磨き
  • 全長
    120mm
  • 刃硬度
    HRC56
  • 切断能力
    軟線:Φ0.6mm、硬線:Φ1mm
  • 重量(g)
    55
  • メーカー型番
    6462120ESD
  • 刃形状
    斜刃
  • 刃幅 (mm)
    5
  • 表面抵抗
    1×10の5乗~1×10の12乗Ω
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA536KE-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA536KE-34の仕様・寸法情報

ばね
あり
本体材質
特別工具鋼
ハンドル
コンフォート(ESD)
仕上げ
高級磨き
全長
120mm
刃硬度
HRC56
切断能力
軟線:Φ0.6mm、硬線:Φ1mm
重量(g)
55
メーカー型番
6462120ESD
刃形状
斜刃
刃幅(mm)
5
表面抵抗
1×10の5乗~1×10の12乗Ω
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536KE-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,658
( 11,724 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チップカッター
・全長…120mm
・ハンドル…コンフォート(ESD)
・仕上げ…高級磨き
・表面抵抗…1×10^5/1×10^12Ω
・硬度…HRC56
・刃幅…5mm
・斜刃
・バネ付
・JAN:4518340096400

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34の型番EA536KE-34のページです。 型番EA536KE-34に関する仕様情報を記載しております。
120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34
120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-33
115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KC-13
115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KC-12
115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付) EA536KE-6
120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,65810,4709,7908,30010,79010,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ばねあり---あり-
本体材質特別工具鋼---工具鋼(油焼入れ)-
ハンドルコンフォート(ESD)---コンフォート-
仕上げ高級磨き---高級磨き-
全長120mm---115mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング