ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)

110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ) EA536K-11
通常単価(税別)
6,270
税込単価
6,897
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・切断能力…軟線:直径3.0mm、中硬線:直径2.0mm硬線:直径1.2mm・全長…110...

詳細を確認

型番:

EA536K-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA536K-11の仕様・寸法情報

切断能力
軟線:φ3.0mm、中硬線:φ2.0mm硬線:φ1.2mm
ハンドル
コンフォート
全長
110mm
刃硬度
HRC62
仕上げ
クロムメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA536K-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,270
( 6,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・切断能力…軟線:直径3.0mm、中硬線:直径2.0mm硬線:直径1.2mm
・全長…110mm
・刃硬度…HRC62
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…クロムメッキ
・斜刃
・バネ付
・JAN:4518340783089

商品情報

【商品仕様】
・切断能力…軟線:直径3.0mm、中硬線:直径2.0mm硬線:直径1.2mm
・全長…110mm
・刃硬度…HRC62
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…クロムメッキ
・斜刃
・バネ付
・JAN:4518340783089
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)の型番EA536K-11のページです。 型番EA536K-11に関する仕様情報を記載しております。
110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)
200mm 強力型ニッパー
150mm 薄刃ニッパー EA536JE-150
150mm 薄刃ニッパー EA536JD-150
強力型ニッパー(グリップ・バネ付)EA536KF-161・181
強力ニッパー グリップアダプター付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコロブテックス
通常価格6,2705,8612,7702,7616,720 -2,904
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目〜2日目
切断能力軟線:φ3.0mm、中硬線:φ2.0mm硬線:φ1.2mm-鉄線:φ1.5mm、銅線:φ3.0mm / VA線:1.6mm×3心---
ハンドルコンフォートプラスチックコーティング----
全長110mm-150mm150mm--
刃硬度HRC62HRC64-HRC56~58--
仕上げクロムメッキ磨き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト