17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ニッパ 斜刃2枚合わせ
フジ矢
精密ニッパー
エスコ
ミニスリムレンチセット
E-Value
150mm 薄刃ニッパー EA536JE-150 EA536JE-150

150mm 薄刃ニッパー EA536JE-150

通常単価(税別)
2,770
税込単価
3,047
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…150mm・切断能力…VA線:1.6mm×3心・切断能力…鉄線:直径1.5mm、銅...

詳細を確認
  • 切断能力
    鉄線:φ1.5mm、銅線:φ3.0mm / VA線:1.6mm×3心
  • 全長
    150mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA536JE-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・全長…150mm
・切断能力…VA線:1.6mm×3心
・切断能力…鉄線:直径1.5mm、銅線:直径3.0mm
・フラット薄刃で電線がまっすぐ切れます。
・JAN:4548745561838

EA536JE-150の仕様・寸法情報

切断能力
鉄線:φ1.5mm、銅線:φ3.0mm / VA線:1.6mm×3心
全長
150mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536JE-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770
( 3,047 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…150mm
・切断能力…VA線:1.6mm×3心
・切断能力…鉄線:直径1.5mm、銅線:直径3.0mm
・フラット薄刃で電線がまっすぐ切れます。
・JAN:4548745561838

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150mm 薄刃ニッパー EA536JE-150の型番EA536JE-150のページです。 型番EA536JE-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm 薄刃ニッパー EA536JE-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm 薄刃ニッパー EA536JE-150
110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)
150mm 薄刃ニッパー EA536JD-150
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
強力ニッパ NI-150
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトップ工業
通常価格2,7706,2702,7614,7314,6602,965
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
切断能力鉄線:φ1.5mm、銅線:φ3.0mm / VA線:1.6mm×3心軟線:φ3.0mm、中硬線:φ2.0mm硬線:φ1.2mm----
全長150mm110mm150mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト