17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) EA535KG-9

125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

通常単価(税別)
11,482
税込単価
12,630
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…125mm・切断能力…軟線:直径0.1/1.3mm・ハンドル…コンフォート・仕上げ...

詳細を確認
  • ハンドル
    コンフォート
  • 仕上げ
    磨き
  • 切断能力
    軟線:φ0.1~1.3mm
  • 全長
    125mm

型番:

EA535KG-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ハンドル仕上げ切断能力全長
EA535KG-9コンフォート磨き軟線:φ0.1~1.3mm125mm

EA535KG-9の仕様・寸法情報

ハンドル
コンフォート
仕上げ
磨き
切断能力
軟線:φ0.1~1.3mm
全長
125mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA535KG-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,482
( 12,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…125mm
・切断能力…軟線:直径0.1/1.3mm
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…磨き
・バネ付
・軟線を面一に切断
・JAN:4548745298772

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)の型番EA535KG-9のページです。 型番EA535KG-9に関する仕様情報を記載しております。
125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6
140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,48223,0577,89010,3385,4805,100
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
ハンドルコンフォートコンフォート(ESD)----
仕上げ磨き鏡面磨き----
切断能力軟線:φ0.1~1.3mm軟線:φ2.0mm中硬線:φ1.4mm硬線:φ1.0mmφピアノ線:0.6mm----
全長125mm120mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト