17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA535KG-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

120mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA535KG-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…120mm
・切断能力…軟線:直径0.2/1.0mm、中硬線:直径0.55mm、硬線:直径0.3mm
・刃硬度…HRC64
・斜刃
・バネ付
・ハンドル…コンフォート(ESD)
・仕上げ…磨き
・ミニオーバル
・デリケートな部品の切断に最適
・JAN:4548745188080

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状
ラウンド刃(厚刃)
ESD対応
ばね
あり
本体材質
高級ボールベアリング鋼
ハンドル
コンフォート(ESD)
仕上げ
磨き
刃硬度
HRC64
切断能力
軟線:Φ0.2~1.0mm、中硬線:Φ0.55mm、硬線:Φ0.3mm
全長
120mm
型番
7902120ESD
重量(g)
60
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト