17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ニッパー

通常単価(税別)
2,4202,630
税込単価
2,6622,893
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ,電設工具,精密ニッパー。バネ付きで連続作業が簡単です

  • 刃先形状
    ラウンド刃(薄刃)
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.8
  • より線切断能力 (mm)
    1.8
  • ばね
    あり
  • ハンドル
    すべり止め付
  • 刃硬度
    HRC60
  • 仕様
    オーバル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • 重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

重量(g)

JANコード

最小発注数量
100mm
55
4548745202793
1個
125mm
68
4548745202816
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,630
( 2,893 )
1日目
2,420
( 2,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ,電設工具,精密ニッパー。
バネ付きで連続作業が簡単です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ニッパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子部品のリードカット
5
満足度:5.0
基板に実装した電子部品のリードカットに使用していますが、サイズもちょうどよく普通に使いやすいニッパーだと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ニッパー
125mm 精密ニッパー
125mm 精密用ニッパー EA535KA-7
125mm 精密用ニッパー
125mm 精密用ニッパー(バネ付)
115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KC-13
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,420-2,9805,3405,2408,7809,790
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
刃先形状ラウンド刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)ストレート刃(厚刃)--ラウンド刃(厚刃)
鉄線切断能力(mm)11.2----
銅線切断能力(mm)1.82----
より線切断能力(mm)1.8-----
ばねありありあり--あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト