17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

通常単価(税別)
7,480
税込単価
8,228
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…本体:特殊鋼、アゴ:クロムバナジウム鋼・クランプ能力…4角:0/90mm・口の開き...

詳細を確認
  • 形状・用途
    溶接用
  • アゴ形状
    曲線あご
  • 口の開き (mm)
    0~40
  • アゴの深さ (mm)
    65~70
  • 四角
    0~90mm
  • 材質
    本体:特殊鋼(ニッケルプレート)、アゴ:クロムバナジウム鋼(落し鋳造)
  • 全長(mm)
    280
  • 型番
    4234280
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 重量
    700

型番:

EA533FK-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA533FK-11の仕様・寸法情報

形状・用途
溶接用
アゴ形状
曲線あご
口の開き(mm)
0~40
アゴの深さ(mm)
65~70
四角
0~90mm
材質
本体:特殊鋼(ニッケルプレート)、アゴ:クロムバナジウム鋼(落し鋳造)
全長(mm)
280
型番
4234280
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
重量
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA533FK-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,480
( 8,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:特殊鋼、アゴ:クロムバナジウム鋼
・クランプ能力…4角:0/90mm
・口の開き…0/40mm
・口の深さ…65/70mm
・全長…280mm
・重量…700g
・片手操作ができます。
・調整ネジ、リリースレバー付
・使用方法…
1握り込んでロック、リリースレバーを上げて解除します。
2調整ネジでくわえる力を調整します。
・JAN:4518340541511

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤーの型番EA533FK-11のページです。 型番EA533FK-11に関する仕様情報を記載しております。
0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー
0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー
0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21
0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)
φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用
225mm チェーンロッキングクランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4803,6408,2903,0208,5203,730
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状・用途溶接用標準-溶接用溶接用-
アゴ形状曲線あご曲線あご-曲線あご曲線あご曲線あご
口の開き(mm)0~400~79-0~70--
アゴの深さ(mm)65~7080-41--
四角0~90mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト