17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプ

通常単価(税別)
4,4396,840
税込単価
4,8837,524
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、鉄板・アングル・パイプ...

詳細を確認

ご注意

  • 解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。
  • グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • アゴの深さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 重量

  • 口幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

アゴの深さ

(mm)

全長(mm)

重量

口幅

最小発注数量
0~112
121
225
400
90mm
1個
0~200
241
455
-
100mm
1個
0~254
394
605
-
100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,439
( 4,883 )
1日目
6,130
( 6,743 )
1日目
6,840
( 7,524 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線等を、つかむ・回す・曲げる・ねじる・切る等、木工・金属加工・機械工作などあらゆる分野で使えます
・板金・熔接作業・工場保全等、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として、機械・自動車整備・板金・配管・その他各種の作業にとても便利な工具です
【用途】
・バイスプライヤは、非常に多様な用途に使われています。一番の特徴はハンドルを握るだけでロックし、ロックされると、物をくわえたまま強く握り締めている必要がなく、固定したまま手を離すことができます

ご注意

  • 解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。
  • グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプ
150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ
クランプ(重作業用)
エスコ L型クランプ
F型クランプ(ロングリーチ)
L型クランプ 電気溶接用品
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,439-3,38014,400 -4,360 -9,955 -2,570 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目〜1日目1日目〜
形状・用途C型-----
アゴ形状曲線あご曲線あご----
材質スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング