17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

通常単価(税別)
3,380
税込単価
3,718
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、鉄板・アングル・パイプ...

詳細を確認

ご注意

  • 解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。
  • グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。

型番:

EA533AH-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA533AH-11の仕様・寸法情報

形状・用途
C型
アゴ形状
曲線あご
口の開き(mm)
0~98
アゴの深さ(mm)
67
材質
スチール
全長(mm)
275
重量
-
口幅
-
スイベルパッド
-
-
-

絞り込み条件

  • 形状・用途

  • 口の開き(mm)

  • アゴの深さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 重量

  • 口幅

  • スイベルパッド

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA533AH-11

形状・用途

口の開き

(mm)

アゴの深さ

(mm)

全長(mm)

重量

口幅

スイベルパッド

最小発注数量
C型
0~98
67
275
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線等を、つかむ・回す・曲げる・ねじる・切る等、木工・金属加工・機械工作などあらゆる分野で使えます
・板金・熔接作業・工場保全等、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として、機械・自動車整備・板金・配管・その他各種の作業にとても便利な工具です
【用途】
・バイスプライヤは、非常に多様な用途に使われています。一番の特徴はハンドルを握るだけでロックし、ロックされると、物をくわえたまま強く握り締めている必要がなく、固定したまま手を離すことができます

ご注意

  • 解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。
  • グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプの型番EA533AH-11のページです。 型番EA533AH-11に関する仕様情報を記載しております。
150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ
グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ
225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプ
クランプ(重作業用)
エスコ L型クランプ
F型クランプ(ロングリーチ)
メーカーエスコクニペックスエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3804,230 -4,439 -14,400 -4,360 -9,955
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
アゴ形状曲線あご-曲線あご---
材質スチール-スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト