17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)

通常単価(税別)
2,870
税込単価
3,157
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…190mm・最大開口…25mm・切断能力…直径2mm(軟線)・先端厚み2mmで狭い...

詳細を確認
  • 先端形状
    標準
  • 呼び寸法
    190
  • 口の開き (mm)
    25
  • 口開調節 (段)
    2
  • ばね
    なし
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 軟線切断能力 (mm)
    2
  • 仕様
    ストレート
  • 全長
    193
  • 刃硬度
    HRC44~52
  • 口厚み
    2
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • メーカー型番
    THS-190
  • メーカー
    IPS PLIERS(IPS)

型番:

EA532BF-190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA532BF-190の仕様・寸法情報

先端形状
標準
呼び寸法
190
口の開き(mm)
25
口開調節(段)
2
ばね
なし
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
軟線切断能力(mm)
2
仕様
ストレート
全長
193
刃硬度
HRC44~52
口厚み
2
材質
クロムバナジウム鋼
メーカー型番
THS-190
メーカー
IPS PLIERS(IPS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532BF-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…190mm
・最大開口…25mm
・切断能力…直径2mm(軟線)
・先端厚み2mmで狭い隙間での作業に最適です。
・仕様…ストレート
・JAN:4548745347852

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)の型番EA532BF-190のページです。 型番EA532BF-190に関する仕様情報を記載しております。
25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
珍しい薄口プライヤーです。 薄口スパナの代わりに様々なシーンで利用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)
13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200
200mmコンビネーションプライヤーEA532KN
コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)
薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)
[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF
メーカーエスコエスコエスコKTC(京都機械工具)フジ矢エスコ
通常価格2,8709,9905,1702,043 -4,11545,375 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目1日目〜
先端形状標準標準特殊--標準
呼び寸法190200mm----
口の開き(mm)25-----
口開調節(段)2-----
ばねなし--なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング