17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20mm/165mm コンビネーションプライヤー EA532BB-165

20mm/165mm コンビネーションプライヤー

通常単価(税別)
2,062円
税込単価
2,268円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…165mm・最大開口…20mm・切断能力(軟線)…直径2.0mm・JAN:4518...

詳細を確認
  • 全長
    165mm
  • 切断能力(軟線)
    φ2.0mm
  • 最大開口
    20mm

型番:

EA532BB-165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA532BB-165の仕様・寸法情報

全長
165mm
切断能力(軟線)
φ2.0mm
最大開口
20mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532BB-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062円
( 2,268円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…165mm
・最大開口…20mm
・切断能力(軟線)…直径2.0mm
・JAN:4518340362512

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mm/165mm コンビネーションプライヤーの型番EA532BB-165のページです。 型番EA532BB-165に関する仕様情報を記載しております。
20mm/165mm コンビネーションプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm/165mm コンビネーションプライヤー
20mm/165mm コンビネーションプライヤー
25mm/200mm コンビネーションプライヤー
25mm/200mm コンビネーションプライヤー
30mm/163mm コンビネーションプライヤー
25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベント)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,062円2,096円2,304円2,370円2,267円3,107円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長165mm165mm200mm200mm163mm190mm
切断能力(軟線)φ2.0mmφ2.0mmφ2.6mmφ2.6mm--
最大開口20mm20mm25mm25mm30mm25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました