35-84mm/400mm モーターレンチ
- 通常単価(税別)
- 10,956円
- 税込単価
- 12,052円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
【商品仕様】・全長…403mm・使用範囲…35/84mm・重量…1260g・保証トルク…490N・m・...
詳細を確認- 最大口開き (mm)
88
- 全長 (mm)
403
- 質量 (g)
1260
- 材質
S55C
- メーカー
トップ工業(TOP)
- メーカー型番
TMW-400
- 開口範囲(mm)
38~88
- 保証トルク
490N・m
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA530ZJ-12の仕様・寸法情報
メーカー
トップ工業(TOP)
メーカー型番
TMW-400
35-84mm/400mm モーターレンチの型番EA530ZJ-12のページです。
型番EA530ZJ-12に関する仕様情報を記載しております。
35-84mm/400mm モーターレンチのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | トップ工業 | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 10,956円 | 7,131円 | 5,480円 | 7,360円 | 13,895円 | 18,898円 |
| 1日目 | 在庫品1日目 | 1日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 |
| 88 | - | - | - | - | - |
| 403 | - | - | - | - | - |
| 1260 | - | - | - | - | - |
| S55C | - | - | - | - | - |
| トップ工業(TOP) | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。