17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

215mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)

通常単価(税別)
6,900
税込単価
7,590
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…クロムバナジウム鋼・口幅目盛付・先端が4.5mmと薄型の為、狭い箇所での作業性に優...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    39
  • 全長 (mm)
    216
  • 質量 (g)
    335
  • 呼び寸法
    200mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

EA530HC-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA530HC-8の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
39
全長(mm)
216
質量(g)
335
呼び寸法
200mm
材質
クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530HC-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・口幅目盛付
・先端が4.5mmと薄型の為、狭い箇所での作業性に優れます。
・全長…216mm
・最大口幅…39mm
・重量…335g
・JAN:4518340680456

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

215mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)の型番EA530HC-8のページです。 型番EA530HC-8に関する仕様情報を記載しております。
215mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
215mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)
200mm/39mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
175mm/34mm モンキーレンチ(薄口・広口)
150mm/34mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
750mm/85mm モンキーレンチ(大型)
300mm/46mm モンキーレンチ(広口・軽量)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,9006,2406,4505,77036,1966,961
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)39-34348546
全長(mm)216-176176770300
質量(g)335-2002055700560
呼び寸法200mm200mm150mm150mm750mm-
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼工具鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト