17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.8-6.4mm/4.0mm リベット(アルミ製) EA527NF-42

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4.8-6.4mm/4.0mm リベット(アルミ製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA527NF-42

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…アルミニウム、軟鋼
・リベット径…4.0mm
・リベット長…12mm
・つば径…直径6.6mm
・板厚…4.8/6.4mm
・入数…100本
・JAN:4548745558432

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト