17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M5 かしめナット(アルミ製/40個) EA527N-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M5 かしめナット(アルミ製/40個)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA527N-5

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・板厚…0.5/3.2mm
・下穴径…7.1mm
・ナット…M5
・ねじピッチ…0.8mm
・入数…40本
・JAN:4518340336131

指定中の仕様・寸法情報

ナット
M5
下穴径
7.1mm
ねじピッチ
0.8mm
板厚
0.5~3.2mm
入数
40本
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト