ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

0- 50mm/ 28mm シャコ万力

0- 50mm/ 28mm シャコ万力 EA526WB-50
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,340
税込単価
2,574

【商品仕様】・材質…ダクタイル鋳鉄・クランプ範囲…0/50mm・口の深さ…28...

詳細情報を確認する
  • クランプ範囲
    0~50mm
  • サイズ
    L:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mm
  • 口の深さ
    28mm
  • 材質
    ダクタイル鋳鉄
  • 重量
    120g
  • 荷重
    360kg

型番:

EA526WB-50
解除
    数量:

    EA526WB-50の仕様・寸法情報

    クランプ範囲
    0~50mm
    サイズ
    L:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mm
    口の深さ
    28mm
    材質
    ダクタイル鋳鉄
    重量
    120g
    荷重
    360kg

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA526WB-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,340
    ( 2,574 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質…ダクタイル鋳鉄
    ・クランプ範囲…0/50mm
    ・口の深さ…28mm
    ・荷重…360kg
    ・サイズ…L:85mm、L1:82mm、
    H:50mm、h:28mm
    ・重量…120g
    ・スイベルヘッド付
    ・スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
    ・全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
    ・JAN:4518340697201

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    0- 50mm/ 28mm シャコ万力の型番EA526WB-50のページです。 型番EA526WB-50に関する仕様情報を記載しております。
    0- 50mm/ 28mm シャコ万力のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    0- 50mm/ 28mm シャコ万力
    0-100mm/ 70mm シャコ万力
    0- 25mm/ 27mm シャコ万力
    0- 38mm/ 38mm シャコ万力
    0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
    0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,3404,8901,9702,6207,98015,291
    通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
    クランプ範囲0~50mm0~100mm0~25mm0~38mm0~125mm0~200mm
    サイズL:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mmL:172mm、L1:164mm、H:115mm、h:70mmL:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mmL:77mm、L1:76mmH:61mm、h:44mm--
    口の深さ28mm70mm27mm38mm--
    材質ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ-炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
    重量120g680g80g-1.95kg5.36kg

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました