ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)

0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ) EA526TN-6
通常単価(税別)
9,868
税込単価
10,855
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ・クランプ範囲…0/150mm・口奥行(口の深さ)…2...

詳細を確認

型番:

EA526TN-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526TN-6の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~150mm
口奥行(口の深さ)
250mm
フレーム幅×厚み
30.0×15.0mm
材質
炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
重量
2.96kg
荷重
800kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526TN-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,868
( 10,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
・クランプ範囲…0/150mm
・口奥行(口の深さ)…250mm
・フレーム幅×厚み…30.0×15.0mm
・荷重…800kg
・重量…2.96kg
・口の深さの大きい深型タイプ
・スイベルヘッド付
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347197

商品情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
・クランプ範囲…0/150mm
・口奥行(口の深さ)…250mm
・フレーム幅×厚み…30.0×15.0mm
・荷重…800kg
・重量…2.96kg
・口の深さの大きい深型タイプ
・スイベルヘッド付
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347197

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)の型番EA526TN-6のページです。 型番EA526TN-6に関する仕様情報を記載しております。
0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,8687,98015,2916,3005,1302,557
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
クランプ範囲0~150mm0~125mm0~200mm0~100mm-0~71mm
口奥行(口の深さ)250mm200mm350mm160mm-42mm
フレーム幅×厚み30.0×15.0mm27.0×13.0mm36.0×18.0mm25.0×12.0mm--
材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ-鍛造焼入鋼
重量2.96kg1.95kg5.36kg1.4kg-750g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング