ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ) EA526TN-5
通常単価(税別)
7,980
税込単価
8,778
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ・クランプ範囲…0/125mm・口奥行(口の深さ)…2...

詳細を確認

型番:

EA526TN-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526TN-5の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~125mm
口奥行(口の深さ)
200mm
フレーム幅×厚み
27.0×13.0mm
材質
炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
重量
1.95kg
荷重
700kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526TN-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,980
( 8,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
・クランプ範囲…0/125mm
・口奥行(口の深さ)…200mm
・フレーム幅×厚み…27.0×13.0mm
・荷重…700kg
・重量…1.95kg
・口の深さの大きい深型タイプ
・スイベルヘッド付
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347180

商品情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
・クランプ範囲…0/125mm
・口奥行(口の深さ)…200mm
・フレーム幅×厚み…27.0×13.0mm
・荷重…700kg
・重量…1.95kg
・口の深さの大きい深型タイプ
・スイベルヘッド付
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347180

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)の型番EA526TN-5のページです。 型番EA526TN-5に関する仕様情報を記載しております。
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,9805,13015,2919,8686,3002,557
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
クランプ範囲0~125mm-0~200mm0~150mm0~100mm0~71mm
口奥行(口の深さ)200mm-350mm250mm160mm42mm
フレーム幅×厚み27.0×13.0mm-36.0×18.0mm30.0×15.0mm25.0×12.0mm-
材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ-炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ鍛造焼入鋼
重量1.95kg-5.36kg2.96kg1.4kg750g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト