ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)

通常単価(税別)
5,130
税込単価
5,643
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ・クランプ範囲…0/75mm・口奥行(口の深さ)…12...

詳細を確認

型番:

EA526TN-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526TN-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)
75
フレームサイズ
22.0(幅)×10.5(厚み)mm
口の深さ
125mm
材質
炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
重量
860g
荷重
600kg
クランプ範囲
0~75mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA526TN-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,130
( 5,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
・クランプ範囲…0/75mm
・口奥行(口の深さ)…125mm
・フレーム幅×厚み…22.0×10.5mm
・荷重…600kg
・重量…860g
・口の深さの大きい深型タイプ
・スイベルヘッド付
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347166

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)の型番EA526TN-3のページです。 型番EA526TN-3に関する仕様情報を記載しております。
0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1307,98015,2919,8686,3002,557
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ本体-----
形態C型クランプ(B型・シャコ万)-----
最大口開き(mm)75-----
フレームサイズ22.0(幅)×10.5(厚み)mm-----
口の深さ125mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング