17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ38mm ギザ付パッド EA526TK-101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

φ38mm ギザ付パッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA526TK-101

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…スチール
・適用クランプ…EA526TK-8/EA526TK-24
・ねじサイズ…M28×P1.5
・サイズ…直径38×15(H)mm
・総重量…88g
・表面ギザ付
・JAN:4548745918823

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
サイズ(mm)
Φ38×15(H)mm
総重量
88g
材質
スチール
適用クランプ
EA526TK-8~EA526TK-24
ねじサイズ
M28×P1.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト