ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

0- 150mm/ 60mm L型クランプ

0- 150mm/ 60mm L型クランプ EA526TK-1
通常単価(税別)
2,909
税込単価
3,200
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール・締付能力…600kg・口の深さ…60mm・最大開口…150mm・レールサ...

詳細を確認

型番:

EA526TK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526TK-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
Lクランプ/Fクランプ
最大口開き(mm)
150
レールサイズ
19.5×9.5mm
口の深さ
60mm
材質
スチール
締付能力
600kg
重量
0.72kg

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
EA526TK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,909
( 3,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・締付能力…600kg
・口の深さ…60mm
・最大開口…150mm
・レールサイズ…19.5×9.5mm
・重量…0.72kg
・JAN:4548745918861

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0- 150mm/ 60mm L型クランプの型番EA526TK-1のページです。 型番EA526TK-1に関する仕様情報を記載しております。
0- 150mm/ 60mm L型クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 150mm/ 60mm L型クランプ
0-100mm/ 70mm シャコ万力
0- 50mm/ 28mm シャコ万力
0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー
0- 25mm/ 27mm シャコ万力
0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9094,8902,3403,6401,9707,480
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体-----
形態Lクランプ/Fクランプ-----
最大口開き(mm)150-----
レールサイズ19.5×9.5mm-----
口の深さ60mm-----

クランプカテゴリの売れ筋ランキング