17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7.0m ストラップクランプ EA526SS-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7.0m ストラップクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA526SS-1

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・締付範囲…7mまで
・コーナーグリップ角度…60/180°
・重量…635g
・ストラップ材質…ポリエステル
・エルゴノミックコンフォートハンドル
・つなぎ目にも均一に力がかかります。
・正方形、円形、長方形、または不規則な形状をクランプできるようにすべてのつなぎ目に均一な力をかけます。
・コーナークリップ4個付き
・JAN:4548745659801

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
コーナーグリップ角度
60~180°
重量(g)
635
ストラップ材質
ポリエステル
締付範囲
7mまで
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト