ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

0-100mm/ 53mm シャコ万力

0-100mm/ 53mm シャコ万力 EA526SM-4
通常単価(税別)
3,310
税込単価
3,641
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・フレーム材質…鍛造焼入鋼・スクリュー材質…スチール・本体硬度…HRC38/42°・クラン...

詳細を確認

型番:

EA526SM-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526SM-4の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~100mm
スクリュー材質
スチール
口奥行(口の深さ)
53mm
フレーム材質
鍛造焼入鋼
本体硬度
HRC38~42°
安全荷重
5373kg
重量
1.3kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA526SM-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,310
( 3,641 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレーム材質…鍛造焼入鋼
・スクリュー材質…スチール
・本体硬度…HRC38/42°
・クランプ範囲…0/100mm
・口奥行(口の深さ)…53mm
・安全荷重…5373kg
・重量…1.3kg
・JAN:4518340683037

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0-100mm/ 53mm シャコ万力の型番EA526SM-4のページです。 型番EA526SM-4に関する仕様情報を記載しております。
0-100mm/ 53mm シャコ万力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-100mm/ 53mm シャコ万力
0- 26mm/ 25mm シャコ万力
0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 38mm/ 38mm シャコ万力
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3101,7006,3002,6207,98015,291
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
クランプ範囲0~100mm0~26mm0~100mm0~38mm0~125mm0~200mm
スクリュー材質スチールスチール----
口奥行(口の深さ)53mm25mm160mm-200mm350mm
フレーム材質鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼-鍛造焼入鋼--
本体硬度HRC38~42°HRC38~42°----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト