17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バークランプ&スプレッダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バークランプ&スプレッダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA526SA-150

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・固定側クランプを付け替えるとスプレッダーとして使用できます
・固定側クランプの付け替えはダイヤルを回すだけです

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
-
クランプ能力
152mm
重量(g)
540
全長
370mm
能力
スプレッダー:170~330mm
口の深さ
85mm
材質
鍛造鉄、樹脂
締付能力
201kg
仕様1
4548745550740

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト