17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70mm コーナークランプ(アルミ合金) EA526CA-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

70mm コーナークランプ(アルミ合金)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA526CA-1A

2025年06月に販売終了となりました。

代替品はEA526CA-1となります。

【商品仕様】
・材質…アルミ合金
・クランプ能力…70mm
・フレームサイズ…150×150×57(H)mm
・重量…1.3kg
・厚さの異なるものも同時に90°に保持します。
・JAN:4518340821712

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
クランプ能力
70mm
フレームサイズ
150×150×57(H)mm
材質
アルミ合金
重量
1.3kg
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト