ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

75mm コーナークランプ

通常単価(税別)
8,008
税込単価
8,809
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…角材、パイプの固定用・材質…アルミ鋳物・クランプ能力…75mm・ベースサイズ…20...

詳細を確認

型番:

EA526CA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526CA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
用途
角材、パイプの固定用
クランプ能力
75mm
ベースサイズ
207×150×52(H)mm
材質
アルミ鋳物
重量
1.5kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526CA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,008
( 8,809 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…角材、パイプの固定用
・材質…アルミ鋳物
・クランプ能力…75mm
・ベースサイズ…207×150×52(H)mm
・重量…1.5kg
・支点が動く為、厚さの異なるものも保持できます。
・JAN:4518340029873

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm コーナークランプの型番EA526CA-1のページです。 型番EA526CA-1に関する仕様情報を記載しております。
75mm コーナークランプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
溶接用
3
満足度:3.0
アングル溶接用で購入。 ある程度の直角は出せました。 誤差があるので調整は難しかったです。
0人が参考にしています。
円形板を掴む
5
満足度:5.0
金属円形板の軸穴にタップを切る際にも使用できる。円形サイズは限られるが、ボール盤に載せて直角にタップを立て、手動でタップ...もっと読む
0人が参考にしています。
追加棚設置
5
満足度:5.0
正確な直角がだせました。 おかげでゆがみがない棚を追加できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm コーナークランプ
160mm ガラスニブリングプライヤー
300x600x858mm アーバープレス用スタンド
サクションホルダー
強力型Cクランプ 75mm
深型Cクランプ 75mm×145mm
メーカーエスコエスコエスコエスコTAKAGITAKAGI
通常価格8,0084,317156,43316,270735971
通常出荷日2日目1日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体--パーツ本体本体
用途角材、パイプの固定用-----
クランプ能力75mm-----
ベースサイズ207×150×52(H)mm-----
材質アルミ鋳物-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました