17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

170mm クランプ(アジャスタブル) EA526B-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

170mm クランプ(アジャスタブル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA526B-13

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…本体:ポリアミド、
ハンドルスベリ止部分:エラストマー樹脂
・最大開口…170mm
・口の深さ…50mm
・全長…180mm
・幅…175mm
・カシメ部最大厚…41mm
・グリップ部分最大厚…30mm
・重量…154g
・2つのジョーをスライドさせ口幅の調整を行います
・軽量で機能的で扱いやすいスプリングクランプです。
・耐腐食性があります。
・スイベルヘッド付
・JAN:4548745896282

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
170
カシメ部最大厚
41mm
175mm
グリップ部分最大厚
30mm
重量(g)
154
全長
180mm
口の深さ
50mm
材質
本体:ポリアミド、ハンドルスベリ止部分:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト