17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クランプ(プラスチック製)

通常単価(税別)
180510
税込単価
198561
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・素材の固定にご使用ください・合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、釘打ち、鋸作業...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状が異なります。
  • 本体、口金が樹脂製のため高温となる対象や高温となる環境では使用しないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

ふところの深さ

(mm)

サイズ

(mm)

重量

(g)

仕様1

最小発注数量
25
36
90×65×25
28
4548745758153
5個
40
42
120×90×30
68
4548745758160
5個
60
58
160×120×35
122
4548745758344
5個
100
90
235×170×45
194
4548745758351
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
1日目
240
( 264 )
1日目
370
( 407 )
1日目
510
( 561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材の固定にご使用ください
・合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、釘打ち、鋸作業に便利です

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状が異なります。
  • 本体、口金が樹脂製のため高温となる対象や高温となる環境では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ(プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q クランプ(プラスチック製)のクランプ力を教えてください。
A
クランプ(プラスチック製)のクランプ力は使用条件などにより大きく変動するためメーカーから開示されていません。正確な数値が必要な場合は金属製のC型クランプ、L型クランプなどをお選びください。一般にねじ式のクランプであれば、ねじの締め方でクランプ力を調整できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ(プラスチック製)
強力クランプ(プラスチック製)
クランプ(J型)
ラチェット式クランプ
クランプ(シャコマン型)
75mm コーナークランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格180-541 -1,721 -660 -660 -8,622
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態スプリングクランプスプリングクランプ--C型クランプ(B型・シャコ万)-
材質本体:ナイロン、口金:ポリエチレン本体・クランプ部分:プラスチック本体:スチール、ハンドル:木、ジョーキャップ:プラスチック樹脂(ガラス繊維入)ナイロン樹脂(PA6)アルミ鋳物
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング