17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

320mm フレキアーム付両端クリップ EA526A-7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

320mm フレキアーム付両端クリップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA526A-7

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・クリップくわえ幅…20mm
・アーム長…320mm
・アーム部耐久重量…約200g
・重量…140g
・材質…鉄
・メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
・JAN:4548745748970

指定中の仕様・寸法情報

材質
重量
140g
クリップくわえ幅
20mm
アーム部耐久重量
約200g
アーム長
320mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト