17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドプレス(カム式)

通常単価(税別)
33,34147,929
税込単価
36,67552,722
通常出荷日:1日目

【特長】・カム式の為大きな加圧を得られます。・抜き型等に最適・ハンドルは左右どちらでも取付可能<EA5...

詳細を確認
  • 材質
    鋳鉄
  • メーカー
    東洋工具
  • 詳細タイプ
    本体
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • ストローク(mm)

  • サイズ

  • 重量

  • 奥行

  • シャンクサイズ

  • 加圧能力

  • プレス可能厚

  • メーカー型番

  • ハンドル長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

サイズ

重量

奥行

シャンクサイズ

加圧能力

プレス可能厚

メーカー型番

ハンドル長

(mm)

JANコード

最小発注数量
11
100×210×216mm
3.3kg
50mm
Φ13×40
250kg
38~60mm
CSP-11S
180
4518340012820
1個
15
140×320×280mm
7.2kg
70mm
Φ13×30
500kg
60~100mm
CSP-15S
280
4518340013490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,341
( 36,675 )
1日目
47,929
( 52,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カム式の為大きな加圧を得られます。
・抜き型等に最適
・ハンドルは左右どちらでも取付可能<EA525X-8>
・鋳鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドプレス(カム式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ベアリングの圧入
4
満足度:4.0
いろいろ使い道がありますがオイルレスメタルやベアリングの圧入につかいます。 使用感や造りも問題ないと思います。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドプレス(カム式)
ラチェット式クランプ
クランプ(プラスチック製)
160mm ガラスニブリングプライヤー
シャコ万力EA526SR-21~29
シャコ万力EA526SL-25・50・75・100・150・200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,341-660 -180 -4,080796 -945 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質鋳鉄-----
メーカー東洋工具-----
詳細タイプ本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト