17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター

通常単価(税別)
13,408
税込単価
14,749
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・EA525X用・EA525Xへの取付けにはEA525X-13を必ず併用して下さい。・68...

詳細を確認
  • 重量
    400g
  • 全高
    69mm

型番:

EA525X-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525X-14の仕様・寸法情報

重量
400g
全高
69mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA525X-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,408
( 14,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA525X用
・EA525Xへの取付けにはEA525X-13を必ず併用して下さい。
・68極のフラットケーブルまで適応
・81.8mm幅、14ゲージ厚のリボンケーブルまで適応
・全高…69mm
・重量…400g
・内側のワイヤーを引張る事なく切断可能なので、手工具よりも効果的です。
・直角に切断可能
・JAN:4548745551938

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッターの型番EA525X-14のページです。 型番EA525X-14に関する仕様情報を記載しております。
[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
450x127mm フックシーブ
5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)
0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3
[EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,4087,611183,5469,0409,03117,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
重量400g90g11.3kg890g45g210g
全高69mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング