ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

64mm マルチバイス(バキュームベース)

通常単価(税別)
15,537
税込単価
17,091
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・口幅…64mm・最大開口…57mm・口の深さ…35mm・口部材質…ナイロン・本体…アルミ...

詳細を確認

型番:

EA525MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525MPの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
リードバイス(丸胴形)
口幅(mm)
64
最大口開き(mm)
57
口深さ(mm)
35
重量
1.3kg
本体
アルミ合金製
口部材質
ナイロン
角度調整
傾斜:90°・回転:360°
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,537
( 17,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅…64mm
・最大開口…57mm
・口の深さ…35mm
・口部材質…ナイロン
・本体…アルミ合金製
・角度調整…傾斜:90°・回転:360°
・重量…1.3kg
・JAN:4518340239692

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

64mm マルチバイス(バキュームベース)の型番EA525MPのページです。 型番EA525MPに関する仕様情報を記載しております。
64mm マルチバイス(バキュームベース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
64mm マルチバイス(バキュームベース)
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
マルチバイス(卓上型)
45mm/0-228mm マルチパーパスバイス
75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格15,53714,68311,08319,59321,12620,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)--ベンチバイス
口幅(mm)644764804575
最大口開き(mm)57152578022863
口深さ(mm)35513544--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング