ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド EA525ML-7
通常単価(税別)
12,587
税込単価
13,846
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・口幅…45mm・最大開口…228mm・口の深さ…47mm・スチール製・JAN:45183...

詳細を確認

型番:

EA525ML-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525ML-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
45
最大口開き(mm)
228
口深さ(mm)
47

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ口幅最大口開き口深さ
EA525ML-7本体45mm228mm47mm

型番リスト

表示件数
型番
EA525ML-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,587
( 13,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅…45mm
・最大開口…228mm
・口の深さ…47mm
・スチール製
・JAN:4518340240094

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッドの型番EA525ML-7のページです。 型番EA525ML-7に関する仕様情報を記載しております。
45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
64mm マルチバイス(バキュームベース)
ベンチバイス 50mm V-5
木工バイス 165mm V-6
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
メーカーエスコエスコエスコSK-11SK-11エスコ
通常価格12,58714,68315,5373,5915,77524,350
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目5日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)45476450165125
最大口開き(mm)228152575580125
口深さ(mm)475135305067

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング