ツール用品技術窓口

確定しました

26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース) EA525ML-101
通常単価(税別)
13,593
税込単価
14,952
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ…口幅:26mm、最大開口:73mm・口の深さ…51mm・ベース角度調整…傾斜:9...

詳細を確認

型番:

EA525ML-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525ML-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口深さ(mm)
51
サイズ
口幅:26mm、最大開口:73mm
重量
1.02kg
ベース角度調整
傾斜:90°、回転:360°
材質
口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ口深さ重量ベース角度調整
EA525ML-101本体51mm1.02kg傾斜:90°、回転:360°

型番リスト

表示件数
型番
EA525ML-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,593
( 14,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…口幅:26mm、最大開口:73mm
・口の深さ…51mm
・ベース角度調整…傾斜:90°、回転:360°
・重量…1.02kg
・材質…口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製
・JAN:4548745458855

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)の型番EA525ML-101のページです。 型番EA525ML-101に関する仕様情報を記載しております。
26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)
25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)
64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)
64mm マルチバイス(バキュームベース)
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,59316,08115,52620,88215,53714,683
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口深さ(mm)513551353551
サイズ口幅:26mm、最大開口:73mm口幅:64mm、最大開口:57mm口幅:25mm、最大開口---
重量1.02kg1.38kg1.58kg2.28kg1.3kg1.4kg
ベース角度調整傾斜:90°、回転:360°傾斜:90°、回転:360°----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング