ツール用品技術窓口

確定しました

64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

通常単価(税別)
20,882
税込単価
22,970
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ…口幅:64mm、最大開口:57mm・口の深さ…35mm・角度調整…傾斜:90°回...

詳細を確認

型番:

EA525ML-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525ML-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ベンチバイス
口幅(mm)
64
最大口開き(mm)
57
口深さ(mm)
35
重量
2.28kg
取付け厚み
88mm
角度調整
傾斜:90°、回転:360°
材質
口部:ナイロン、本体:アルミ合金製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525ML-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,882
( 22,970 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…口幅:64mm、最大開口:57mm
・口の深さ…35mm
・角度調整…傾斜:90°回転:360°
・取付け厚み…88mm
・重量…2.28kg
・材質…口部:スチール、本体:アルミ合金製
・JAN:4548745477818

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)の型番EA525ML-100のページです。 型番EA525ML-100に関する仕様情報を記載しております。
64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)
25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)
26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)
64mm マルチバイス(バキュームベース)
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,88215,52616,08113,59315,53714,683
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ベンチバイス---リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)
口幅(mm)64---6447
最大口開き(mm)57---57152
口深さ(mm)355135513551

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング