ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA525MK-30
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】・基盤の半田付け作業に適したバイスです。・適合基盤サイズ…幅:3.2/304.8mm厚さ:4mmまで・重量…2kg・口金長さ…153mm・角度調整…傾斜:90°・回転:360°・半田ごてスタンド、巻き半田ホルダー付・本体…アルミ合金製・JAN:4518340240131
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード