ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

通常単価(税別)
14,683
税込単価
16,151
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・口幅…47mm・最大開口…152mm・口深さ…51mm・口部材質…ネオプレン・角度調整…...

詳細を確認

型番:

EA525MK-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525MK-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
リードバイス(丸胴形)
口幅(mm)
47
最大口開き(mm)
152
口深さ(mm)
51
重量
1.4kg
本体
アルミ合金製
全高
186mm
ボルトサークル
Φ109.5
取り付穴径
7mm
取り付けベースサイズ
Φ115
口部材質
ネオプレン
角度調整
傾斜:90°、回転:360°
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525MK-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,683
( 16,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅…47mm
・最大開口…152mm
・口深さ…51mm
・口部材質…ネオプレン
・角度調整…傾斜:90°、回転:360°
・全高…186mm
・重量…1.4kg
・取り付けベースサイズ…直径115mm
・ボルトサークル…直径109.5mm
・取り付穴径…7mm
・EA525ML-10・-16・-17ウエイトベースが使用できます。
・本体…アルミ合金製
・JAN:4518340601369

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45mm/0-152mm ワイドオープニングバイスの型番EA525MK-15のページです。 型番EA525MK-15に関する仕様情報を記載しております。
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
64mm マルチバイス(バキュームベース)
45mm/0-228mm マルチパーパスバイス
45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド
75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,68315,53721,12612,58720,20011,083
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)--ベンチバイスリードバイス(丸胴形)
口幅(mm)476445457564
最大口開き(mm)152572282286357
口深さ(mm)5135-47-35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング