ツール用品技術窓口

確定しました

25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付) EA525MK-101
通常単価(税別)
15,526
税込単価
17,079
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ…口幅:25mm、最大開口…73mm・口の深さ…51mm・角度調整…傾斜:210°...

詳細を確認

型番:

EA525MK-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525MK-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口深さ(mm)
51
サイズ
口幅:25mm、最大開口
重量
1.58kg
ボルトサークル
φ109.5mm
取付け厚み
88mm
角度調整
傾斜:210°、回転:360°
材質
口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ口深さ重量ボルトサークル
EA525MK-101本体51mm1.58kgφ109.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA525MK-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,526
( 17,079 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…口幅:25mm、最大開口…73mm
・口の深さ…51mm
・角度調整…傾斜:210°、回転:360°
・ボルトサークル…直径109.5mm
・取付け厚み…88mm
・重量…1.58kg
・材質…口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製
・JAN:4548745457995

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)の型番EA525MK-101のページです。 型番EA525MK-101に関する仕様情報を記載しております。
25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)
26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)
64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)
64mm マルチバイス(バキュームベース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,52613,59320,88214,68316,08115,537
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口深さ(mm)515135513535
サイズ口幅:25mm、最大開口口幅:26mm、最大開口:73mm--口幅:64mm、最大開口:57mm-
重量1.58kg1.02kg2.28kg1.4kg1.38kg1.3kg
ボルトサークルφ109.5mm--Φ109.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング