ツール用品技術窓口

確定しました

200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

通常単価(税別)
104,202
税込単価
114,622
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鋳鉄・360°回転ベース・可動部分の差替えができるので、作業の幅が広がります。・口...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

EA525KA-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525KA-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
リードバイス(丸胴形)
口幅(mm)
203
最大口開き(mm)
280~356
重量
33.6kg
材質
鋳鉄
パイプ能力径
3~108mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525KA-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,202
( 114,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鋳鉄
・360°回転ベース
・可動部分の差替えができるので、作業の幅が広がります。
・口幅…203mm
・最大開口…280/356mm
・パイプ能力径…3/108mm
・重量…33.6kg
・JAN:4518340824188

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)の型番EA525KA-200のページです。 型番EA525KA-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)
140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A
75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)
115mm ベンチバイス(回転台付)
127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格104,20268,92820,20011,70033,58014,683
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)ベンチバイスベンチバイスベンチバイスリードバイス(丸胴形)
口幅(mm)2031407511512747
最大口開き(mm)280~35617163115127152
重量33.6kg22.1kg2.7kg5kg13kg1.4kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング