17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm マシンバイス EA525DH-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100mm マシンバイス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA525DH-2

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…鋳鉄
・口幅…100mm
・最大開口…100mm
・ベースサイズ…220×155mm
・重量…8.2kg
・V溝付
・JAN:4518340436466

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
口幅(mm)
100
最大口開き(mm)
100
口深さ(mm)
40
重量
8.2kg
ベースサイズ
220×155mm
材質
鋳鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト