ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

75mm ドリルプレスバイス

通常単価(税別)
53,600
税込単価
58,960
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・鋳鉄製・マウントV溝付です。・口幅…75mm・最大開口…75mm・口奥行…40mm・全高...

詳細を確認

型番:

EA525DA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525DA-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
口幅(mm)
75
最大口開き(mm)
75
口深さ(mm)
40
重量
5.0kg
全高
75mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525DA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,600
( 58,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鋳鉄製
・マウントV溝付です。
・口幅…75mm
・最大開口…75mm
・口奥行…40mm
・全高…75mm
・重量…5.0kg
・JAN:4518340436268

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm ドリルプレスバイスの型番EA525DA-3のページです。 型番EA525DA-3に関する仕様情報を記載しております。
75mm ドリルプレスバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm ドリルプレスバイス
75mm 精密バイス
100mm ドリルプレスバイス
精密バイス 口幅:50mm EA525AT-21
70mm 精密バイス
36mm 精密バイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,60054,8119,46537,13055,11024,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式-
口幅(mm)7574100507036
最大口開き(mm)7575100658040
口深さ(mm)403029252820
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました