ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

75mm ベンチバイス(クランプ式)

通常単価(税別)
8,519
税込単価
9,371
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・口幅…75mm・最大開口…60mm・最大クランプ厚…約50mm・パイプ固定能力…19mm...

詳細を確認

型番:

EA525BG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525BG-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ベンチバイス
口幅(mm)
75
最大口開き(mm)
60
重量
1.8kg
材質
鋳鉄
パイプ固定能力
Φ19
最大クランプ厚(mm)
50

型番リスト

表示件数
型番
EA525BG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,519
( 9,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅…75mm
・最大開口…60mm
・最大クランプ厚…約50mm
・パイプ固定能力…19mm
・材質…鋳鉄
・重量…1.8kg
・JAN:4548745897623

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm ベンチバイス(クランプ式)の型番EA525BG-3のページです。 型番EA525BG-3に関する仕様情報を記載しております。
75mm ベンチバイス(クランプ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm ベンチバイス(クランプ式)
75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)
115mm ベンチバイス(回転台付)
127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)
140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,51920,20011,70033,580104,20268,928
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ベンチバイスベンチバイスベンチバイスベンチバイスリードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)
口幅(mm)7575115127203140
最大口開き(mm)6063115127280~356171
重量1.8kg2.7kg5kg13kg33.6kg22.1kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト